Menü Suche

Zylinderkopfschrauben, extrem niedriger Kopf - PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
1,24 € - 1,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
1,68 € - 1,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Innensechskant
1.2
2.0
3.0
15.0
2,10 € - 2,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
2,39 € - 2,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
1,22 € - 1,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
1,87 € - 2,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
1,38 € - 1,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
1,42 € - 1,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
1,38 € - 1,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
2,07 € - 2,59 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,32 € - 1,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
1,07 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
  • von 3
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Preisbereich
1,55 € - 1,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Preisbereich
1,85 € - 1,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Preisbereich
2,63 € - 2,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Preisbereich
2,99 € - 2,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Preisbereich
1,53 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725

Preisbereich
2,34 € - 1,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Preisbereich
1,73 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Preisbereich
1,78 € - 1,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Preisbereich
1,73 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Preisbereich
2,59 € - 2,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Preisbereich
1,65 € - 1,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Preisbereich
1,34 € - 1,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0