Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
14.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,8226 € - 4,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
316 Edelstahl
14.0
Sechskant-Betätigung
0.40
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
0.25
3,1283 € - 4,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
316 Edelstahl
14.0
Sechskant-Betätigung
0.40
2,8226 € - 4,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
0.40
3,6989 € - 5,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
316 Edelstahl
30.0
Sechskant-Betätigung
0.40
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,9361 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
1.5
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,9361 € - 2,7716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,6697 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
0.25
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M5
1.5
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
8.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,6813 € - 2,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
0.20
1,6304 € - 2,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.10
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
1.5
Geschwärzter Edelstahl 316
3.0
Sechskant-Betätigung
0.10
3,1996 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
30.0
Sechskant-Betätigung
0.40
2,2927 € - 3,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
0.25
1,6813 € - 2,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.5
Geschwärzter Edelstahl 303
14.0
Sechskant-Betätigung
0.20
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M6 14.0 316 Edelstahl

20203443

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M8 14.0 316 Edelstahl

20203542

Preisbereich
4,0352 € - 2,8226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M6 18.0 316 Edelstahl

20203467

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M10 14.0 316 Edelstahl

20203627

Preisbereich
4,4734 € - 3,1283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M8 12.0 316 Edelstahl

20203535

Preisbereich
4,0352 € - 2,8226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M8 30.0 316 Edelstahl

20203597

Preisbereich
5,2886 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M2 5.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203702

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M4 5.0 316 Edelstahl

20203221

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M3 16.0 316 Edelstahl

20203214

Preisbereich
2,7614 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M6 6.0 316 Edelstahl

20203405

Preisbereich
2,7716 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M6 16.0 316 Edelstahl

20203450

Preisbereich
3,811 € - 2,6697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M5 6.0 316 Edelstahl

20203313

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203764

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M2.5 8.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203795

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M4 12.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203948

Preisbereich
2,3946 € - 1,6813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Schraube mit großem Kopf M2.5 10.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203801

Preisbereich
2,3335 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M2.5 3.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20204433

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M8 30.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20204273

Preisbereich
4,5753 € - 3,1996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M6 18.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20204143

Preisbereich
3,2811 € - 2,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M4 14.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20203955

Preisbereich
2,3946 € - 1,6813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6