Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Silikon Zum Einstecken Metrische Gewinde Hochtemperatur-Maskierungskappen

 (2 Produktgruppen)


Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Die Maskierungskappen für einfaches Abziehen bieten optimalen Schutz für Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche während des Herstellungsverfahrens.

  • Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
  • Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils.
Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungskappen mit Flansch

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

  • Masking Washer Caps that can be applied as a protective cap for threaded and non-threaded end tip.
  • Integrated washer masks of grounding and also provides edge protection.
  • Can also be inverted and used to plug holes.
Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756