Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Schnellmontage LWL-Führungen Stirnflächen-Flanschschützer

 (3 Produktgruppen)


Interner Flanschschutz - zylindrisch

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.