Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl Manipulationssichere Sicherheitsverschlüsse

 (2 Produktgruppen)


Bolzenplomben

Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sicherheitsverschlüsse

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock