Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl

 (229 Produktgruppen)


Abstandhalter

Diese Abstandshalter sind dafür vorgesehen, Lücken in Anwendungen zu überbrücken, wenn die Höhenanpassung nicht ausreicht. Sie bieten den erforderlichen Spielraum und die gewünschte Ausrichtung für Komponenten, die nicht exakt senkrecht oder parallel sind.

Sie generieren eine Lücke oder einen Abstand und verbessern die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebenszeit einer Anwendung. Sie unterstützen die gleichmäßige Verteilung von Lasten und Druck, verringern Spannungskonzentrationen oder vorzeitigen Verschleiß und sind unerlässlich in Anwendungen, bei denen Vibrationen und Bewegungen auftreten.

Sie sind einfach zu installieren und werden häufig bei Anwendungen mit hohen Belastungen verwendet, beispielsweise im Automobilbereich, bei Industriemaschinen und elektrischen Geräten.

  • Sie überbrücken Lücken in Anwendungen, wenn die Höhenanpassung nicht ausreicht.
  • Sie unterstützen die gleichmäßige Verteilung von Lasten und Druck.
  • Werden im Automobilbereich, bei Industriemaschinen und Elektrogeräten eingesetzt.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR62160

Anschweißbänder - Schmiernippel

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Anschweißbänder - einfach

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Augenschrauben

Diese Augenschrauben, auch als Ringschrauben bezeichnet, verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet. Dies ermöglicht exakte Anpassung und Flexibilität. Dieses Auge bietet einfache Manövrierbarkeit des Bolzens und macht es einfach, die Befestigung anzuziehen oder zu lösen.

Die Schwenkbewegung des Arms sichert nicht nur schnell und praktisch Komponenten, sondern spart auch viel Zeit und Aufwand. Ideal für Anwendungen mit häufiger De- und Remontage. Die Gewindebolzen sorgen für eine robuste Verbindung zwischen Komponenten und minimieren das Risiko, dass sich Teile lösen oder während des Betriebs versagen.

Sie sind einfach anfänglich per Hand und dann mit Werkzeugen zu installieren und zu entfernen; sobald der schwenkbare Abschnitt an seinem Platz ist, können sie in eine arretierte Position geschwungen und das Gewindeende gesichert werden. Sie kommen häufig in der Schwerindustrie zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Maschinenschutz, in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Sie verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet.
  • Die Schwenkbewegung des Arms sichert schnell Komponenten und spart auch viel Zeit und Aufwand.
  • Werden bei Automobil-, Bau- und Fertigungsanwendungen verwendet.
Material: Wärmebehandelter Stahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SR18822, SR18830

Ausgleichselemente

Diese Ausgleichselemente bieten Feineinstellungsmöglichkeiten und sorgen für präzise Platzierung, Ausrichtung oder Kalibrierung eines Objekts.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und ermöglichen problemlos kleinste Modifizierungen, um maximale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Sie bieten Bewegungsstabilität und Wiederholbarkeit. Sobald sie eingerichtet sind, behalten sie ihre Position bei und garantieren Stabilität während des Betriebs. Dies ist von besonders großer Wichtigkeit, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Platzierung beeinträchtigen. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Geräten zum Einsatz.

  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Sie bieten Bewegungsstabilität und Wiederholbarkeit.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Aushängbare Metallscharniere In-Line

Aushängbare In-Line Scharniere aus Metall sind seitliche Scharniere, die leicht abgehoben werden können, um montierte Türen zu entfernen. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet.

Aushängbare Offset-Metallscharniere

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stahl, Edelstahl, Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Schwarz, Natur, Grau, , Chrom Seriennummer:

Aushängbares Scharnier zum Anschrauben

Die aushängbaren Scharniere zur Schraubbefestigung bieten eine einfache Aushängefunktion, um bündig montierte Türen zu entfernen. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und ist damit für unterschiedliche Anwendungs- und Endbearbeitungsanforderungen geeignet. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet. Das Blattscharnier ist gebohrt, damit es an den Rahmen geschraubt werden kann.

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680

Betätigungsplatten

Betätigungsplatten werden für die Montage von Zylinder-Drehriegeln verwendet. Sie eignen sich für die Verwendung mit den meisten Standard-Zylinder-Drehriegel-Sortimente. Wenn sie mit Schwenkgriffen und den dazugehörigen Stangen verwendet werden, profitieren die Benutzer von einem Mehrfachverriegelungssystem.

Die Betätigungsplatte hat eine 3-Punkt-Verriegelung, die mehrere Verriegelungspunkte ermöglicht.

  • Wird mit M5-Schraube montiert
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt


Seriennummer: SR5533

Bolzen für Gabelköpfe

Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.

Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.

Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.

  • Sie stellen eine Drehverbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
  • Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks.
Material: Edelstahl 303, Igumid G, Stahl Seriennummer: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Bolzenplomben

Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Buchschrauben - Metall

Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.

Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.

  • Es bietet überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung.
  • Es verbindet mehrere Blätter miteinander, indem sie von Hand oder mit einem Flachschlitzschraubendreher in ein Gegenstück eingeschraubt werden.
  • Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Catering-Rollen

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5621 ,SR5630

Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Dichtprofil - mit Dichtlippe

Eine Auswahl von Einzel- oder Doppelflossendichtungen. Die Einzelflossendichtung besteht aus EDPM-Material, während die Doppelflossendichtung einen Träger aus Hartgummi hat, um den Halt an einer Platte zu verbessern, und ein weicheres Gummi, um die Kompression zu unterstützen. Beide Profile sind flexibel und können von Hand aufgepresst werden, was sie zu einer schnellen und einfachen Lösung macht. Schwarz lackiert und mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert.

Seriennummer: SR5554

Distanzstücke

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Drehbare Fußspindel

Drehbare Fußspindeln für Kniehebelspanner sind ideal, wenn ein großer Bereich geklemmt werden muss. Nutzen Sie diese alternative Spindel, wenn die Klemmkraft über einen größeren Bereich und eine größere Oberfläche verteilt werden muss, als die mit dem Kniehebelspanner gelieferte Spindel abdeckt.

Seriennummer: SR5457

Drehriegel

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Drehriegel - L-Griff

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Drehriegel - Schnellverschluss

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Drehriegel - Sicherheitsschloss

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

Drehriegel für dicke Türen

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Drehriegel für dicke Türen - Knebelbetätigung

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5523

  • von 10