Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Kunststoff Mit Gewinde UNF-Gewinde Rohrschutzkappen und -stopfen

 (1 Produktset)


Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse: