Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
582 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
20.0 mm
0,1632 € - 0,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
8.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
0,1877 € - 0,2085 € 400 Auf Lager
Sechskant
PA
20.0 mm
0,1861 € - 0,2068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
15.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1000 Auf Lager
Sechskant
Nylon 6/6
8.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1009 Auf Lager
Sechskant
Nylon 6/6
8.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
40.0 mm
0,1562 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
5.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1275 Auf Lager
Sechskant
PA
25.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 1100 Auf Lager
Nylon 6/6
20.0 mm
10157473 0,1301 € - 0,1535 € 500 Auf Lager
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
15.0 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1301 € - 0,1535 € 1481 Auf Lager
Nylon 6/6
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
31.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
34.9 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Preisbereich
0,1814 € - 0,1632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10370629

Preisbereich
0,2085 € - 0,1877 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 15.0 mm PA

10639665

Preisbereich
0,2068 € - 0,1861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

10157381

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 40.0 mm PA

10629345

Preisbereich
0,2344 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Preisbereich
0,1735 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10157541

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
1481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Abstandhalterlänge
    31.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Abstandhalterlänge
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid