Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
122,672 € - 135,9215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1450.0
162,1401 € - 179,6572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
2000.0
174,3408 € - 193,1767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1300.0
180,3633 € - 199,8533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1350.0
94,0236 € - 104,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1550.0
107,5327 € - 119,1519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1900.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
600.0
60,713 € - 67,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
450.0
108,3114 € - 120,0138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1250.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
300.0
156,2733 € - 173,1571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1150.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1550.0
140,5318 € - 155,7126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1350.0
199,6457 € - 221,2124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2000.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1500.0
154,9754 € - 171,7138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1900.0
113,254 € - 125,4963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1050.0
167,8095 € - 185,9393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1650.0
71,3977 € - 79,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1300.0
21,3072 € - 23,6123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
300.0
  • von 18
Welle 16.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334925

Preisbereich
135,9215 € - 122,672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Preisbereich
179,6572 € - 162,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20335656

Preisbereich
193,1767 € - 174,3408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335663

Preisbereich
199,8533 € - 180,3633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Preisbereich
104,1788 € - 94,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Preisbereich
119,1519 € - 107,5327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20336660


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335496

Preisbereich
67,2754 € - 60,713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334888

Preisbereich
120,0138 € - 108,3114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335625

Preisbereich
173,1571 € - 156,2733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336844


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335281

Preisbereich
155,7126 € - 140,5318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335410

Preisbereich
221,2124 € - 199,6457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336837


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335014

Preisbereich
171,7138 € - 154,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Preisbereich
125,4963 € - 113,254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20335342

Preisbereich
185,9393 € - 167,8095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20333751

Preisbereich
79,1127 € - 71,3977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333942

Preisbereich
23,6123 € - 21,3072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000