Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
249,1547 € - 276,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
800.0
502,0579 € - 556,3019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1600.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
750.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
900.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1900.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1600.0
58,0028 € - 64,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
250.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1050.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1750.0
562,802 € - 623,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1800.0
623,5462 € - 690,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
2000.0
111,8938 € - 123,9803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1300.0
126,732 € - 140,4279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
162,1401 € - 179,6572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
2000.0
122,3501 € - 135,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1150.0
79,5592 € - 88,1568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
800.0
50,3813 € - 55,8223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
800.0
101,209 € - 112,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1450.0
115,9226 € - 128,4556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1800.0
42,2821 € - 46,8405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
650.0
  • von 18
Welle 40.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20336325

Preisbereich
276,069 € - 249,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336479

Preisbereich
556,3019 € - 502,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336691


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20336721


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336912


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336851


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335830

Preisbereich
64,2745 € - 58,0028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20336745


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336882


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336516

Preisbereich
623,5981 € - 562,802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336554

Preisbereich
690,9046 € - 623,5462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334895

Preisbereich
123,9803 € - 111,8938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
140,4279 € - 126,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Preisbereich
179,6572 € - 162,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Preisbereich
135,5684 € - 122,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335182

Preisbereich
88,1568 € - 79,5592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334420

Preisbereich
55,8223 € - 50,3813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Preisbereich
112,143 € - 101,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334611

Preisbereich
128,4556 € - 115,9226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334390

Preisbereich
46,8405 € - 42,2821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000