Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
441,3242 € - 489,0057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1400.0
395,7817 € - 438,5414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1250.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
350.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
150.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1250.0
152,6287 € - 169,1179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
700.0
184,1637 € - 204,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
850.0
309,7016 € - 343,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1550.0
385,4396 € - 427,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1950.0
375,9698 € - 416,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1900.0
96,4949 € - 106,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
300.0
380,5905 € - 421,7096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1200.0
15,7416 € - 17,4445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
150.0
262,3523 € - 290,6995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1300.0
24,3911 € - 27,0285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
100.0
33,6014 € - 37,2356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
100.0
157,7686 € - 174,8185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
500.0
163,2719 € - 180,9136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1600.0
40,8076 € - 45,2206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
450.0
300,2213 € - 332,6597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1500.0
  • von 18
Welle 40.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336431

Preisbereich
489,0057 € - 441,3242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336400

Preisbereich
438,5414 € - 395,7817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20336615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20336578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336783


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335922

Preisbereich
169,1179 € - 152,6287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335953

Preisbereich
204,0691 € - 184,1637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Preisbereich
343,1575 € - 309,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336165

Preisbereich
427,0779 € - 385,4396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Preisbereich
416,5904 € - 375,9698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336226

Preisbereich
106,92 € - 96,4949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336394

Preisbereich
421,7096 € - 380,5905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20334673

Preisbereich
17,4445 € - 15,7416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336035

Preisbereich
290,6995 € - 262,3523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335809

Preisbereich
27,0285 € - 24,3911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20336189

Preisbereich
37,2356 € - 33,6014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20336264

Preisbereich
174,8185 € - 157,7686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335335

Preisbereich
180,9136 € - 163,2719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334734

Preisbereich
45,2206 € - 40,8076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336073

Preisbereich
332,6597 € - 300,2213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000