Menü Suche

Anschweißbänder - Schmiernippel

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
3,4434 € - 3,6394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
2,9815 € - 3,1355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
8,3217 € - 22,9895 € 2186 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
11,2344 € - 31,0042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
11,3348 € - 23,8031 € 326 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
1,063 € - 2,2324 € 400 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
9,5269 € - 21,0612 € 94 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
5,4235 € - 14,9748 € 118 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
5,7391 € - 14,9748 € 1251 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
9,2974 € - 25,641 € 186 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
  • von 2
Anschweißscharnier 70.0 mm

10640418

Preisbereich
3,6394 € - 3,4434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 70.0 mm

10640272

Preisbereich
3,1355 € - 2,9815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10341124

Preisbereich
22,9895 € - 8,3217 €

Lagerbestände
2186 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341094

Preisbereich
31,0042 € - 11,2344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Preisbereich
23,8031 € - 11,3348 €

Lagerbestände
326 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10341117

Preisbereich
2,2324 € - 1,063 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Preisbereich
21,0612 € - 9,5269 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340929

Preisbereich
14,9748 € - 5,4235 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Preisbereich
14,9748 € - 5,7391 €

Lagerbestände
1251 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10341179

Preisbereich
25,641 € - 9,2974 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890