Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.
Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.
Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 tol. H7 | l3 Hub | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194,6901 € - 243,3575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
245.0
|
500.0
|
745.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
118,9071 € - 148,6313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
125,0007 € - 156,2534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
155,0714 € - 193,8443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
50.0
|
250.0
|
300.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
186,5483 € - 233,1879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
65.0
|
310.0
|
375.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
137,351 € - 171,6913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
128,4857 € - 160,6045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
114,8005 € - 143,4955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
128,4857 € - 160,6045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
120,2623 € - 150,3228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
125,0007 € - 156,2534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
186,5483 € - 233,1879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
50.0
|
295.0
|
345.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
194,6901 € - 243,3575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
120.0
|
380.0
|
500.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
155,0714 € - 193,8443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
70.0
|
270.0
|
340.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
118,9071 € - 148,6313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
70.0
|
200.0
|
270.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
178,9975 € - 223,752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
118,9071 € - 148,6313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
178,9975 € - 223,752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
100.0
|
330.0
|
430.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
118,9071 € - 148,6313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
128,4857 € - 160,6045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
115.0
|
275.0
|
390.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.