Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
8,8595 € - 12,4032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
10236710 2,909 € - 4,5251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1,3128 € - 2,8839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Grau
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
10207147 18,3039 € - 24,4191 € 314 Auf Lager
50.0 mm
M40
Schwarz
35.6 mm
18.0 mm
3
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,5323 € - 1,1722 € 2442 Auf Lager
50.0 mm
Grau
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,3429 € - 0,7547 € 11309 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,7487 € - 5,8312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
10207178 32,8189 € - 32,8189 € 50 Auf Lager
26.0 mm
M20
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
7,5361 € - 10,5505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,5431 € - 5,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
52,5785 € - 73,6098 € 207 Auf Lager
60.0 mm
M40
Schwarz
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2,6466 € - 4,1171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
8,3162 € - 11,6426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,8585 € - 4,4018 € 597 Auf Lager
17.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,6778 € - 4,1656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,2056 € - 3,431 € 292 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236635

Preisbereich
12,4032 € - 8,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236710

Preisbereich
4,5251 € - 2,909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124949

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Schwarz

10207147

Preisbereich
24,4191 € - 18,3039 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236833

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236888

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124918

Preisbereich
1,1722 € - 0,5323 €

Lagerbestände
2442 Auf Lager
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124901

Preisbereich
0,7547 € - 0,3429 €

Lagerbestände
11309 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10237045

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Edelstahl Messing

10207178

Preisbereich
32,8189 € - 32,8189 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    Edelstahl
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236970

Preisbereich
10,5505 € - 7,5361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237076

Preisbereich
5,5115 € - 3,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236895

Preisbereich
73,6098 € - 52,5785 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236819

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236987

Preisbereich
4,1171 € - 2,6466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237069

Preisbereich
11,6426 € - 8,3162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207116

Preisbereich
4,4018 € - 3,8585 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236901

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236963

Preisbereich
4,1656 € - 2,6778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236918

Preisbereich
3,431 € - 2,2056 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5