Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.
Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Igumid G, Stahl Seriennummer: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Material | l1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0787 € - 3,1996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
16.5
|
||
4,1269 € - 6,3483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
32.5
|
||
3,0366 € - 4,6772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
Edelstahl 303
|
24.5
|
||
2,4456 € - 3,7601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
20.5
|
||
1,1209 € - 1,7221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Stahl
|
30.0
|
||
1,8342 € - 2,8226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
||
0,5196 € - 0,805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Stahl
|
20.0
|
||
2,5271 € - 3,8925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
38.5
|
||
1,6915 € - 2,5984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Stahl
|
38.5
|
||
5,1357 € - 7,9074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Stahl
|
46.0
|
||
0,2139 € - 0,3362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Stahl
|
10.5
|
||
2,6188 € - 4,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
20.0
|
||
1,7832 € - 2,7411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
Edelstahl 303
|
10.5
|
||
1,824 € - 2,8124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
Edelstahl 303
|
12.2
|
||
5,2682 € - 8,101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Stahl
|
57.0
|
||
3,0875 € - 4,7485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
25.0
|
||
1,9361 € - 2,9754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Edelstahl 303
|
15.5
|
||
1,7119 € - 2,629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Stahl
|
33.0
|
||
0,4789 € - 0,7438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Stahl
|
15.5
|
||
0,4789 € - 0,7438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Stahl
|
13.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.