Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,5495 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,2526 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,2526 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.13 Nmm
101.6 mm
201.63 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,8078 € - 1,9656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.71 Nmm
22.35 mm
52.50 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € 690 Auf Lager
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

10421536

Preisbereich
1,693 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    21.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

10438107

Preisbereich
2,4534 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    14.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

10438169

Preisbereich
2,4534 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    43.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    13.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Preisbereich
2,3607 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    26.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    38.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    26.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 6.13 Nmm

10419311

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    68.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    7.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    2.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

10438565

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    7.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    7.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Preisbereich
1,796 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    15.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Preisbereich
1,796 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    29.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    34.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Preisbereich
1,8602 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    8.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Preisbereich
1,9656 € - 1,8078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    21.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    16.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 22.35 mm 5.71 Nmm

10438862

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    52.50 N
  • Vorgespannte Länge
    13.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    5.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    21.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    13.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm