Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5495 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.00 Nmm
29.00 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.30 Nmm
7.30 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,1665 € - 2,3607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.13 Nmm
6.13 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.39 Nmm
1.39 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.02 Nmm
22.02 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7073 € - 1,8602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8078 € - 1,9656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.53 Nmm
1.53 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.71 Nmm
5.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8365 € - 2,0087 € | 690 Auf Lager |
9.63 Nmm
9.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl