Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.73 Nmm
10.73 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,8652 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,0279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,6156 € - 3,9482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.75 Nmm
10.75 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.20 Nmm
0.20 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,8365 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.90 Nmm
2.90 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.64 Nmm
0.64 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.