Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8652 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.96 Nmm
3.96 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.83 Nmm
4.83 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,6156 € - 3,9482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.24 Nmm
28.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,6156 € - 3,9482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,0279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.17 Nmm
0.17 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.34 Nmm
9.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7073 € - 1,8602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6213 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl