Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Edelstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Last bei fester Höhe | Mindestaußendurchmesser | Federrate | Last bei 50 % Belastung | Gesamtlänge | Drahtdurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1134 € - 3,4011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,4004 € - 3,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 3,3143 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
49.33 N
49.33 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,4004 € - 3,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
45.68 N
45.68 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,4004 € - 3,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
24.02 N
24.02 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,2856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,8408 € - 3,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
20.28 N
20.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
9.74 N
9.74 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,5682 € - 2,7978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,2856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,8408 € - 3,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
28.73 N
28.73 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,3143 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
14.59 N
14.59 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,3143 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
37.81 N
37.81 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
37.10 N
37.10 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm