Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Seriennummer: SR1867 ,SR5561
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rollenlänge | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10266250 | 281,043 € - 281,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10384220 | 54,6175 € - 54,6175 € | 12 Auf Lager |
|
Schaum
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
391,4326 € - 391,4326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
306,106 € - 306,106 € | 3 Auf Lager |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
323,143 € - 323,143 € | 15 Auf Lager |
|
Schaum
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
205,0092 € - 205,0092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
23,9646 € - 26,6258 € | 77 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
23,5282 € - 26,1471 € | 378 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
16,6851 € - 18,5437 € | 120 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,8553 € - 14,2633 € | 664 Auf Lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
29,9488 € - 33,2858 € | 215 Auf Lager |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,6085 € - 11,6085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2531 € - 0,2813 € | 940 Auf Lager |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,4829 € - 0,5083 € | 243 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5941 € - 0,5941 € | 10 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,432 € - 0,6719 € | 250 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4437 € - 2,31 € | 298 Auf Lager |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20121846 | 0,2534 € - 0,2534 € | 160 Auf Lager |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.