Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.
Seriennummer: SR2719 ,SR2727
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0598 € - 0,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1844 € | 2868 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0592 € - 0,0658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 33606 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0818 € - 0,0909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0519 € - 0,0577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0808 € - 0,0898 € | 1182 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,0724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0663 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,1985 € | 71308 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0617 € - 0,0685 € | 1535 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1541 € - 0,1716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1315 € - 0,1492 € | 9058 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0653 € - 0,0726 € | 943 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,065 € - 0,0722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1731 € - 0,1985 € | 745 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0618 € - 0,0687 € | 3996 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 3581 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0294 € - 0,0327 € | 6736 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.