Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Maximale Greifkapazität | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4092 € - 2,1921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|||
| 2,0858 € - 2,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2,0858 € - 2,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| 2,0858 € - 2,3176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2700 Auf Lager |
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.