Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,0665 € - 0,0822 € 6978 Auf Lager
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1155 € - 0,1426 € 5279 Auf Lager
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1076 € - 0,1328 € 500 Auf Lager
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1097 € - 0,1354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
11.5 mm
0,1515 € - 0,187 € 1348 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
37.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,5801 € - 0,7162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
18.4 mm
0,0628 € - 0,0775 € 7000 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,2722 € - 1,5706 € 38 Auf Lager
93.0 mm
Schwarz
6.3 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
18.2 mm
0,042 € - 0,0518 € 21723 Auf Lager
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,0484 € - 0,0598 € 7996 Auf Lager
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0933 € - 0,1152 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0856 € - 0,1056 € 10494 Auf Lager
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0912 € - 0,1126 € 994 Auf Lager
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0936 € - 0,1156 € 2000 Auf Lager
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0451 € - 0,0558 € 996 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0637 € - 0,0911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Weiß
1.6 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
6.4 mm
0,1885 € - 0,2328 € 16248 Auf Lager
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1155 € - 0,1426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Weiß
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
11.5 mm
0,0569 € - 0,0812 € 10966 Auf Lager
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0628 € - 0,0775 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
  • von 8
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 12.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362631

Preisbereich
0,0822 € - 0,0665 €

Lagerbestände
6978 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.9 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362938

Preisbereich
0,1426 € - 0,1155 €

Lagerbestände
5279 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    19.5 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362907

Preisbereich
0,1328 € - 0,1076 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.3 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362877

Preisbereich
0,1354 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.5 mm
Durchführung zum Einrasten 34.9 mm 25.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362990

Preisbereich
0,187 € - 0,1515 €

Lagerbestände
1348 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10363072

Preisbereich
0,7162 € - 0,5801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    68.8 mm
  • Gesamthöhe
    18.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362853

Preisbereich
0,0775 € - 0,0628 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10363096

Preisbereich
1,5706 € - 1,2722 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    93.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362754

Preisbereich
0,0518 € - 0,042 €

Lagerbestände
21723 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.5 mm
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362785

Preisbereich
0,0598 € - 0,0484 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362822

Preisbereich
0,1152 € - 0,0933 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362921

Preisbereich
0,1056 € - 0,0856 €

Lagerbestände
10494 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    17.5 mm
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362839

Preisbereich
0,1126 € - 0,0912 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.3 mm
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362808

Preisbereich
0,1156 € - 0,0936 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
Durchführung zum Einrasten 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362662

Preisbereich
0,0558 € - 0,0451 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 10.3 mm 1.6 mm Nylon 6 Weiß

10362624

Preisbereich
0,0911 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10363027

Preisbereich
0,2328 € - 0,1885 €

Lagerbestände
16248 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    33.3 mm
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Weiß

10362945

Preisbereich
0,1426 € - 0,1155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    19.5 mm
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 6.1 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362556

Preisbereich
0,0812 € - 0,0569 €

Lagerbestände
10966 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    6.1 mm
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362846

Preisbereich
0,0775 € - 0,0628 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.5 mm