Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).
Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.
Seriennummer: SR1990
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Dornstück - Schaftlänge | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Mutterstück Pinlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0622 € - 0,0768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0475 € - 0,0475 € | 1078 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,19 € - 0,2393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2309 € - 0,2703 € | 49787 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1402 € - 0,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,221 € - 0,221 € | 1998 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
10309483 | 0,122 € - 0,152 € | 15507 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
0,1661 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1788 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2069 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1788 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2069 € - 0,2069 € | 4917 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2393 € - 0,2393 € | 1746 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1943 € - 0,2449 € | 14281 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1943 € - 0,2449 € | 1352 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1402 € - 0,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,2069 € - 0,259 € | 23032 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,122 € - 0,152 € | 19034 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1216 € - 0,152 € | 15872 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,152 € - 0,19 € | 2402 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.