Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
193,9462 € - 258,5916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
160.0
Stahl
Passfedernut
80.0
39.0
80.0
128,771 € - 171,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
122.0
Edelstahl 304
Passfedernut
61.0
29.0
58.0
103,5202 € - 138,0235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Edelstahl 304
Passfedernut
54.0
26.0
50.0
31,161 € - 41,5446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
17.0
36.0
32,3328 € - 43,1138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
40.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
20.0
11.0
16.0
103,5202 € - 138,0235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
140.0
Stahl
Rundbohrung
70.0
35.0
70.0
22,9173 € - 30,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
74.0
Stahl
Rundbohrung
37.0
17.0
36.0
16,1715 € - 21,562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
40.0
Stahl
Rundbohrung
20.0
11.0
16.0
31,6195 € - 42,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Rundbohrung
54.0
31.0
42.0
18,077 € - 24,0993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
62.0
Stahl
Rundbohrung
31.0
18.0
22.0
37,8966 € - 50,5322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Rundbohrung
54.0
26.0
50.0
25,3323 € - 33,7798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
34.0
Stahl
Passfedernut
17.0
8.0
16.0
42,2885 € - 56,3812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
132.0
Stahl
Rundbohrung
66.0
38.0
50.0
46,8026 € - 62,4035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Passfedernut
54.0
26.0
50.0
25,3323 € - 33,7798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
40.0
Stahl
Passfedernut
20.0
11.0
16.0
19,6768 € - 26,229 € 2 Auf Lager
16.0
68.0
Stahl
Rundbohrung
34.0
16.0
32.0
16,1715 € - 21,562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
34.0
Stahl
Rundbohrung
17.0
8.0
16.0
157,945 € - 210,5967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
160.0
Stahl
Rundbohrung
80.0
39.0
80.0
22,9173 € - 30,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
86.0
Stahl
Rundbohrung
43.0
24.0
32.0
55,8513 € - 74,4685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Rundbohrung
54.0
26.0
50.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215507

Preisbereich
258,5916 € - 193,9462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Edelstahl 304

20216238

Preisbereich
171,6913 € - 128,771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215347

Preisbereich
138,0235 € - 103,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215026

Preisbereich
41,5446 € - 31,161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Edelstahl 304

20215156

Preisbereich
43,1138 € - 32,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20214937

Preisbereich
138,0235 € - 103,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20214876

Preisbereich
30,5598 € - 22,9173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Stahl

20214821

Preisbereich
21,562 € - 16,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214159

Preisbereich
42,156 € - 31,6195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214128

Preisbereich
24,0993 € - 18,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214906

Preisbereich
50,5322 € - 37,8966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Stahl

20214968

Preisbereich
33,7798 € - 25,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 132.0 Stahl

20214791

Preisbereich
56,3812 € - 42,2885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20215057

Preisbereich
62,4035 € - 46,8026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Stahl

20214975

Preisbereich
33,7798 € - 25,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214869

Preisbereich
26,229 € - 19,6768 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Stahl

20214814

Preisbereich
21,562 € - 16,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20214944

Preisbereich
210,5967 € - 157,945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214142

Preisbereich
30,5598 € - 22,9173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214272

Preisbereich
74,4685 € - 55,8513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0