Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,8247 € - 0,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,7779 € - 0,8643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,8175 € - 0,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0259 € - 0,0288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
3,2226 € - 3,5807 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0317 € - 0,0353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,1257 € - 0,1397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,5535 € - 0,615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,7655 € - 0,8506 € 3040 Auf Lager
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
1,0821 € - 1,2023 € 180 Auf Lager
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
1,0808 € - 1,2009 € 150 Auf Lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
2,8653 € - 3,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,3124 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
1,1666 € - 1,2962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,1916 € - 0,2129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,3709 € - 0,4121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
10638767 0,0263 € - 0,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Preisbereich
0,9163 € - 0,8247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
Ringkern-Ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Preisbereich
0,8643 € - 0,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
Ferritperle 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Schwarz K5B A5

10319970

Preisbereich
0,9084 € - 0,8175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Preisbereich
0,0288 € - 0,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Preisbereich
3,5807 € - 3,2226 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Preisbereich
0,0353 € - 0,0317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Schwarz K5B

10431924

Preisbereich
0,1397 € - 0,1257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Preisbereich
0,615 € - 0,5535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Preisbereich
0,8506 € - 0,7655 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
Ringkern-Ferrit 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Preisbereich
1,2023 € - 1,0821 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    11.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.4 mm
  • Gesamtlänge
    14.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Preisbereich
1,2009 € - 1,0808 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Preisbereich
3,1836 € - 2,8653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Preisbereich
0,3472 € - 0,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Preisbereich
1,2962 € - 1,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
Ferritperle 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Schwarz K5B

10638484

Preisbereich
0,2129 € - 0,1916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Preisbereich
0,4121 € - 0,3709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Preisbereich
0,0292 € - 0,0263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5 RMS-303
  • Einsatzlänge
    2.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm