Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,406 € | 5790 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,0941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,3621 € - 0,3621 € | 22653 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,1671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6477 € - 0,6477 € | 1000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1433 € | 8998 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0938 € - 0,1099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0845 € | 43958 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0555 € - 0,0647 € | 21946 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2395 € | 7490 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0426 € - 0,0515 € | 49014 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,4906 € | 7396 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2037 € | 14159 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | 960 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | 1475471 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3529 € - 0,5739 € | 4433 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0349 € - 0,042 € | 8942 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | 128350 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1434 € - 0,1865 € | 24935 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0624 € - 0,087 € | 71515 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm