Menü Suche

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Kunststoff

Auf Lager

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Seriennummer: SR1956

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Flügelspannweite Kaufen
0,2023 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,1178 € - 0,1455 € 41373 Auf Lager
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,4091 € - 0,5051 € 1000 Auf Lager
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1297 € - 0,1601 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1034 € - 0,1277 € 25500 Auf Lager
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1936 € - 0,2568 € 2998 Auf Lager
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,1274 € - 0,1573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • von 2
Flügelmutter M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060322

Preisbereich
0,2109 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327463

Preisbereich
0,1455 € - 0,1178 €

Lagerbestände
41373 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    27.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Natur

10327494

Preisbereich
0,5051 € - 0,4091 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    22.56 mm
  • Flügelspannweite
    14.15 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327432

Preisbereich
0,1601 € - 0,1297 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327418

Preisbereich
0,1277 € - 0,1034 €

Lagerbestände
25500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327487

Preisbereich
0,2568 € - 0,1936 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    18.3 mm
  • Flügelspannweite
    34.8 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Flügelmutter M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natur

10327425

Preisbereich
0,1573 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Flügelspannweite
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm