Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Rollenlänge | Material | d | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3752 € - 36,488 € | 20 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,17 € - 17,9778 € | 19 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248607 | 6,0548 € - 6,7291 € | 27 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 4,0748 € - 9,5212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,7048 € - 17,9879 € | 87 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5109 € - 5,8453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,5422 € - 65,3228 € | 75 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,2492 € - 49,5646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8739 € - 9,0693 € | 925 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1091 € - 2,3386 € | 23 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5009 € - 8,1352 € | 1250 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2857 € - 7,6833 € | 15 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,653 € - 6,2843 € | 50 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8663 € - 5,3934 € | 63 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,5157 € - 31,5466 € | 28 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6974 € - 6,2973 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4765 € - 10,4251 € | 751 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,5213 € - 11,5213 € | 20 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,9135 € - 53,5117 € | 100 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8982 € - 3,2282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.