Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0969 € - 0,1196 € | 1300 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,226 € - 0,279 € | 3 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 4276 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 19472 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 1000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 3357 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3202 € - 0,3954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | 17500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 48755 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0796 € | 5018 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 6000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | 5022 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 6492 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,0794 € | 3675 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | 4157 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2355 € | 8951 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | 2950 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | 1500 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.