Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Seriennummer: SR1955
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Farbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1232 € - 0,1369 € | 9797 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,2041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3191 € - 0,4256 € | 3644 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3984 € - 0,6476 € | 1504 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10060858 | 0,2886 € - 0,3393 € | 4 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0,2281 € - 0,2675 € | 204 Auf Lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,0844 € | 4396 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,221 € | 4596 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1019 € - 0,1192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10060797 | 0,0898 € - 0,1051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,1478 € - 0,2041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,2267 € | 3589 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0736 € - 0,0861 € | 2078 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1367 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10180457 | 0,1985 € - 0,2069 € | 858 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,1788 € - 0,3266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0998 € - 0,1109 € | 16496 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2281 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1001 € - 0,1336 € | 2908 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0961 € - 0,1279 € | 2000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.