Menü Suche

Hutmuttern - Nylon

Auf Lager

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Seriennummer: SR1955

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Farbe Gesamthöhe Kaufen
0,1633 € - 0,2267 € 3589 Auf Lager
M4
7.0 mm
Schwarz
8.0 mm
0,1019 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Natur
15.0 mm
0,0998 € - 0,1109 € 16496 Auf Lager
M5
8.0 mm
Natur
10.0 mm
0,2281 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
19.0 mm
Natur
22.0 mm
0,1788 € - 0,3266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Natur
12.0 mm
10060797 0,0898 € - 0,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Schwarz
15.0 mm
0,1367 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Natur
6.5 mm
10180457 0,1985 € - 0,2069 € 858 Auf Lager
M3 x 0.5
5.5 mm
Natur
6.0 mm
0,1943 € - 0,2041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
17.0 mm
Natur
18.0 mm
0,0736 € - 0,0861 € 2078 Auf Lager
M6
10.0 mm
Natur
12.0 mm
0,0722 € - 0,0844 € 4396 Auf Lager
M6
10.0 mm
Schwarz
12.0 mm
0,1232 € - 0,1369 € 9797 Auf Lager
M5
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
0,1478 € - 0,2041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Natur
8.0 mm
0,3191 € - 0,4256 € 3644 Auf Lager
M3
5.5 mm
Schwarz
6.0 mm
10060858 0,2886 € - 0,3393 € 4 Auf Lager
M10
17.0 mm
Schwarz
18.0 mm
0,3984 € - 0,6476 € 1504 Auf Lager
M10
17.0 mm
Natur
18.0 mm
0,2281 € - 0,2675 € 204 Auf Lager
M12
19.0 mm
Schwarz
22.0 mm
0,1591 € - 0,221 € 4596 Auf Lager
M5
8.0 mm
Natur
10.0 mm
0,1134 € - 0,1708 € 2000 Auf Lager
M5 x 0.8
8.0 mm
Natur
10.0 mm
0,1241 € - 0,1859 € 642 Auf Lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Natur
12.0 mm
  • von 2
Hutmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Preisbereich
0,2267 € - 0,1633 €

Lagerbestände
3589 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060780

Preisbereich
0,1192 € - 0,1019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060711

Preisbereich
0,1109 € - 0,0998 €

Lagerbestände
16496 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060896

Preisbereich
0,2675 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Preisbereich
0,3266 € - 0,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060797

Preisbereich
0,1051 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Preisbereich
0,19 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M3 x 0.5 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Preisbereich
0,2069 € - 0,1985 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060834

Preisbereich
0,2041 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060742

Preisbereich
0,0861 € - 0,0736 €

Lagerbestände
2078 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060759

Preisbereich
0,0844 € - 0,0722 €

Lagerbestände
4396 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060728

Preisbereich
0,1369 € - 0,1232 €

Lagerbestände
9797 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Preisbereich
0,2041 € - 0,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180464

Preisbereich
0,4256 € - 0,3191 €

Lagerbestände
3644 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060858

Preisbereich
0,3393 € - 0,2886 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Preisbereich
0,6476 € - 0,3984 €

Lagerbestände
1504 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060919

Preisbereich
0,2675 € - 0,2281 €

Lagerbestände
204 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Preisbereich
0,221 € - 0,1591 €

Lagerbestände
4596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Verriegelnde Hutmutter M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Preisbereich
0,1708 € - 0,1134 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Verriegelnde Hutmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Preisbereich
0,1859 € - 0,1241 €

Lagerbestände
642 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd