Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
1,0566 € - 1,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
520.0 mm
0,3658 € - 0,3658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
150.0 mm
1,2644 € - 1,2644 € 99 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,6533 € - 0,6533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
360.0 mm
0,4867 € - 0,4867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
200.0 mm
0,9753 € - 1,0837 € 6791 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
0,8284 € - 0,9205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
304.0 mm
998.0 mm
0,6435 € - 0,715 € 86 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,6213 € - 1,7073 € 2026 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,7991 € - 0,8379 € 3278 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,6548 € - 0,7275 € 650 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
1,2884 € - 1,353 € 1965 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
1,0187 € - 1,132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
3,1995 € - 3,1995 € 1700 Auf Lager
250.0 mm
840.0 mm
1,5352 € - 1,6069 € 396 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,3659 € - 1,4347 € 666 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,0359 € - 1,1492 € 1636 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
1,071 € - 1,1901 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,5552 € - 1,7181 € 800 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,5924 € - 0,6969 € 1980 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Edelstahl Schwarz

10366721

Preisbereich
1,0566 € - 1,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Edelstahl Schwarz

10366684

Preisbereich
0,3658 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

10366714

Preisbereich
1,2644 € - 1,2644 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

10366707

Preisbereich
0,6533 € - 0,6533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Edelstahl Schwarz

10366691

Preisbereich
0,4867 € - 0,4867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10161302

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
6791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10445679

Preisbereich
0,9205 € - 0,8284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161425

Preisbereich
0,715 € - 0,6435 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278383

Preisbereich
1,7073 € - 1,6213 €

Lagerbestände
2026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278468

Preisbereich
0,8379 € - 0,7991 €

Lagerbestände
3278 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161449

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278482

Preisbereich
1,353 € - 1,2884 €

Lagerbestände
1965 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278567

Preisbereich
1,132 € - 1,0187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Edelstahl

10278406

Preisbereich
3,1995 € - 3,1995 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    250.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    840.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278369

Preisbereich
1,6069 € - 1,5352 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278444

Preisbereich
1,4347 € - 1,3659 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278529

Preisbereich
1,1492 € - 1,0359 €

Lagerbestände
1636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161272

Preisbereich
1,1901 € - 1,071 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10429655

Preisbereich
1,7181 € - 1,5552 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161258

Preisbereich
0,6969 € - 0,5924 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388