Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0566 € - 1,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,3658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2644 € - 1,2644 € | 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6533 € - 0,6533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4867 € - 0,4867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 1,0837 € | 6791 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,9205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,715 € | 86 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,6213 € - 1,7073 € | 2026 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,8379 € | 3278 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6548 € - 0,7275 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,2884 € - 1,353 € | 1965 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0187 € - 1,132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 3,1995 € | 1700 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,6069 € | 396 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,3659 € - 1,4347 € | 666 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0359 € - 1,1492 € | 1636 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,071 € - 1,1901 € | 1600 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5552 € - 1,7181 € | 800 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,5924 € - 0,6969 € | 1980 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.