Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10214831 | 85 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
Nein
|
||
| 1,2216 € - 1,3573 € | 1077 Auf Lager |
LDPE
|
Blau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,5769 € - 0,641 € | 2159 Auf Lager |
LDPE
|
Grün
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,7733 € - 0,8592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1899 € - 1,3221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,283 € - 1,4255 € | 6 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,8339 € - 0,9266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,2901 € - 1,4334 € | 12 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
|
||
| 3,2901 € - 3,6556 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,9595 € - 3,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,5351 € - 2,8168 € | 3 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 10000 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nein
|
Ja
|
|||
| 1,3695 € - 1,5217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 2,3263 € - 2,6049 € | 767 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,6362 € - 0,6362 € | 9962 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,6935 € - 0,7705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,7915 € - 0,8795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Grün
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,7296 € - 0,8107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja