Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0178 € - 0,0245 € | 224 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 24208 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 8031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 701159 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 6631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 26748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 2500 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | 128 Auf Lager |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0756 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0275 € | 70682 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.