Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Seriennummer: SR1734
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Material | Innendurchmesser | Kompatibler Rohrmindestdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4126 € - 31,1909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,5749 € - 7,2992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,8829 € - 24,0583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 24,8351 € - 42,0707 € | 20 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,122 € - 1,5926 € | 300 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 298,435 € - 298,435 € | 14 Auf Lager |
82.021 ft
25.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,204 € - 1,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 405,1662 € - 405,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,9333 € - 5,0458 € | 50 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 2,4678 € - 2,4678 € | 850 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,6069 € - 1,6873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 158,258 € - 166,5881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,9828 € - 1,6213 € | 200 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 6,4959 € - 6,4959 € | 25 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,6193 € - 2,7318 € | 50 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,5495 € - 1,5495 € | 400 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,1714 € - 1,2196 € | 1000 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,2621 € - 3,3263 € | 1550 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,812 € - 1,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 491,6711 € - 491,6711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm