Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5449 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2041 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1123 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5744 € - 0,6378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,176 € - 0,1844 € | 36987 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1054 € - 0,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2534 € - 0,2801 € | 12668 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1408 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,1375 € - 0,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
10374375 | 0,1872 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0,259 € - 0,29 € | 11000 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,283 € - 0,3154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3921 € - 0,4334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1134 € - 0,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,2069 € - 1,347 € | 4350 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,352 € - 0,3914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4365 € - 0,4815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3534 € - 0,3942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1562 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1136 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.