Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4686 € - 0,4869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,5567 € - 0,5799 € | 2790 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
1,6518 € - 1,6885 € | 8580 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,2863 € - 0,2924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,5708 € - 0,7047 € | 600 Auf Lager |
2.323 in
59 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2182 € - 0,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.323 in
59 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2782 € - 0,3435 € | 100 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,3002 € - 2,3492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,3703 € - 1,4315 € | 400 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,2569 € - 0,2618 € | 1 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,2214 € - 0,2251 € | 7794 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2447 € - 0,2545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,6986 € - 0,7133 € | 16935 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,4382 € - 3,5116 € | 14 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5151 € - 0,5151 € | 2915 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,3214 € - 1,3459 € | 1307 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,7059 € - 0,7206 € | 3530 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10348406 | 0,0682 € - 0,0682 € | 7148 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,4588 € - 0,4673 € | 8073 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2508 € - 0,2606 € | 6000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.