Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3948 € - 1,4193 € | 23506 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0736 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,2361 € - 0,2361 € | 65702 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,1205 € - 0,2884 € | 8991 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,947 € - 0,9678 € | 3414 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1884 € - 0,1921 € | 12484 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2288 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,8475 € - 1,8842 € | 1297 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3866 € - 0,3939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,2357 € - 1,2602 € | 37402 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0869 € - 0,0869 € | 9081 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2704 € - 0,2765 € | 119099 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,9365 € - 2,9977 € | 144 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,2863 € - 0,2863 € | 37150 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
1,6762 € - 1,7252 € | 3438 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,1812 € - 3,2546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,4111 € - 0,4184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,9029 € - 0,9213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,2594 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4135 € - 0,4306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.