Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3116 € - 0,3896 € | 254415 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2255 € - 0,3431 € | 8293 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,2447 € - 0,3745 € | 380815 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
992 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
0,4294 € - 0,449 € | 32413 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1957 € - 0,2043 € | 3572 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,3854 € - 0,4013 € | 833 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,7293 € - 0,7589 € | 23 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Natur
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,421 € - 0,4365 € | 1287 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Natur
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3136 € - 1,339 € | 470 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,3351 € - 0,3421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.098 in
27.9 mm
|
Natur
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4027 € - 0,421 € | 251 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,4605 € - 4,2578 € | 52 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
2,4499 € - 2,5063 € | 463 Auf Lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,887 € - 4,7605 € | 97 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,4221 € - 1,4502 € | 2200 Auf Lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9994 € - 2,0416 € | 2189 Auf Lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
4,041 € - 4,1396 € | 397 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
1,7177 € - 1,7882 € | 354 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
0,5252 € - 2,1289 € | 962 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.