Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5449 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,252 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,176 € - 0,1844 € | 36987 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,259 € - 0,29 € | 11000 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1203 € - 0,1339 € | 250072 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,4221 € - 1,5629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1562 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,2728 € - 1,4221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,3921 € - 0,4334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,328 € - 0,3449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,3041 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0386 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,2069 € - 1,347 € | 4350 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,2435 € - 0,2562 € | 36130 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0981 € - 0,1154 € | 1525 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9588 € - 1,0644 € | 8101 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
0,9433 € - 1,0489 € | 26 Auf Lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
0,1177 € - 0,1309 € | 1262 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,2464 € - 0,2731 € | 132 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,2246 € - 2,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.