Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1285 € - 0,1422 € | 40980 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1177 € - 0,1308 € | 2348 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,0134 € - 2,1261 € | 2494 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1577 € - 0,176 € | 90067 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,6068 € - 0,6758 € | 31800 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,2196 € - 0,2435 € | 6774 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0678 € - 0,0678 € | 155985 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,352 € - 0,3914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,8298 € - 4,0128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1036 € - 0,1151 € | 34087 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,2005 € - 2,3339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.843 in
72.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
1,591 € - 1,6755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,5347 € - 1,6051 € | 1303 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5012 € - 0,5871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3942 € - 0,4379 € | 820 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,214 € - 0,2379 € | 4907 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5055 € - 0,5618 € | 7509 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,2041 € - 0,2041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2013 € - 0,2013 € | 458 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2126 € - 0,2126 € | 7901 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.