Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1999 € - 0,221 € | 10824 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,1506 € - 0,1675 € | 2500 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0322 € - 0,0322 € | 7500 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1341 € - 0,1492 € | 8582 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,2196 € | 30412 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1689 € - 0,1802 € | 1682 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1234 € - 0,1234 € | 5481 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1323 € - 0,1422 € | 18721 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,4027 € - 0,4294 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3379 € - 0,359 € | 30006 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,115 € - 0,1232 € | 25962 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2863 € - 0,2924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,2782 € - 0,3435 € | 100 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5708 € - 0,7047 € | 600 Auf Lager |
2.323 in
59 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,4135 € - 0,4306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5151 € - 0,5151 € | 2915 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,6762 € - 1,7252 € | 3438 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,3214 € - 1,3459 € | 1307 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2863 € - 0,2863 € | 37150 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,6986 € - 0,7133 € | 16935 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.