Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
245 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,4392 € - 0,4502 € 996 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
8.7 mm
0,2182 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59 mm
Schwarz
EPDM
30.1 mm
0,4111 € - 0,4184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
7.5 mm
0,7843 € - 0,8002 € 604 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.9 mm
1,8475 € - 1,8842 € 1297 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
0,4282 € - 0,4368 € 1230 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,6472 € - 0,6595 € 25786 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
11.6 mm
0,2202 € - 0,2239 € 51687 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,2875 € - 0,2875 € 301 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
0,2508 € - 0,2557 € 1000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.8 mm
0,0869 € - 0,0869 € 9081 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,2704 € - 0,2765 € 119099 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
1,3703 € - 1,4315 € 400 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
0,7059 € - 0,7206 € 3530 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,2569 € - 0,2618 € 1 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
3,4382 € - 3,5116 € 14 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
50.8 mm
0,0926 € - 0,0926 € 11999 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.4 mm
0,2594 € - 0,263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.8 mm
1,2357 € - 1,2602 € 37402 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
19.1 mm
0,5126 € - 0,5224 € 41693 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
  • von 13
Kappe 8.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348710

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Abdeckkappe 30.1 mm 59 mm EPDM Schwarz

10341872

Preisbereich
0,2182 € - 0,2182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 7.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348680

Preisbereich
0,4184 € - 0,4111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 1/16; 5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 11.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348819

Preisbereich
0,8002 € - 0,7843 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12;1/2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 25.4 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10348970

Preisbereich
1,8842 € - 1,8475 €

Lagerbestände
1297 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27;1
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348734

Preisbereich
0,4368 € - 0,4282 €

Lagerbestände
1230 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 11.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348802

Preisbereich
0,6595 € - 0,6472 €

Lagerbestände
25786 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 4.0 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348536

Preisbereich
0,2239 € - 0,2202 €

Lagerbestände
51687 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 5.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348611

Preisbereich
0,2875 € - 0,2875 €

Lagerbestände
301 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 3.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348529

Preisbereich
0,2557 € - 0,2508 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 2.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348444

Preisbereich
0,0869 € - 0,0869 €

Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 5.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348598

Preisbereich
0,2765 € - 0,2704 €

Lagerbestände
119099 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 23.8 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348949

Preisbereich
1,4315 € - 1,3703 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 12.7 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348833

Preisbereich
0,7206 € - 0,7059 €

Lagerbestände
3530 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4;1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 4.4 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348574

Preisbereich
0,2618 € - 0,2569 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 50.8 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10349045

Preisbereich
3,5116 € - 3,4382 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 2.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348437

Preisbereich
0,0926 € - 0,0926 €

Lagerbestände
11999 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 4.8 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348581

Preisbereich
0,263 € - 0,2594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 19.1 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348918

Preisbereich
1,2602 € - 1,2357 €

Lagerbestände
37402 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20;3/4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 9.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348758

Preisbereich
0,5224 € - 0,5126 €

Lagerbestände
41693 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde