Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
245 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,1018 € - 0,1084 € 100080 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
4.0 mm
0,9617 € - 0,9812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
17.5 mm
2,6428 € - 2,704 € 4613 Auf Lager
101.6 mm
Schwarz
EPDM
24.6 mm
0,4649 € - 0,4833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
19.1 mm
0,4979 € - 0,5175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
20.6 mm
0,1272 € - 0,1345 € 6682 Auf Lager
25.4 mm
Natur
Silikon
3.8 mm
0,0584 € - 0,0584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikon
6.4 mm
0,0484 € - 0,0484 € 1000 Auf Lager
25.4 mm
Natur
Silikon
4.4 mm
1,3459 € - 1,4071 € 79 Auf Lager
101.6 mm
Natur
Silikon
24.6 mm
0,1037 € - 0,108 € 3776 Auf Lager
25.4 mm
Natur
Silikon
2.5 mm
0,1097 € - 0,1144 € 66291 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
4.8 mm
0,0207 € - 0,0207 € 31248 Auf Lager
19.1 mm
Natur
Silikon
2.8 mm
0,5236 € - 0,5457 € 8660 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
22.2 mm
0,0399 € - 0,0399 € 5000 Auf Lager
25.4 mm
Natur
Silikon
3.5 mm
0,1038 € - 0,1081 € 20958 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
4.4 mm
0,241 € - 0,2471 € 7031 Auf Lager
25.4 mm
Natur
Silikon
11.6 mm
0,0905 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
Natur
Silikon
1.6 mm
0,2594 € - 0,2704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
9.0 mm
0,635 € - 0,635 € 150 Auf Lager
76.2 mm
Natur
Silikon
13.6 mm
0,1529 € - 0,1615 € 789 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
4.0 mm
  • von 13
Kappe 4.0 mm 12.7 mm Silikon Natur

10348239

Preisbereich
0,1084 € - 0,1018 €

Lagerbestände
100080 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 17.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348901

Preisbereich
0,9812 € - 0,9617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 24.6 mm 101.6 mm EPDM Schwarz

10348956

Preisbereich
2,704 € - 2,6428 €

Lagerbestände
4613 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 19.1 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348147

Preisbereich
0,4833 € - 0,4649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20;3/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 20.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348154

Preisbereich
0,5175 € - 0,4979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22; 7/8; 1/2
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 3.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348222

Preisbereich
0,1345 € - 0,1272 €

Lagerbestände
6682 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 6.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348116

Preisbereich
0,0584 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 4.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348109

Preisbereich
0,0484 € - 0,0484 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 24.6 mm 101.6 mm Silikon Natur

10606186

Preisbereich
1,4071 € - 1,3459 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 2.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348185

Preisbereich
0,108 € - 0,1037 €

Lagerbestände
3776 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 4.8 mm 12.7 mm Silikon Natur

10348260

Preisbereich
0,1144 € - 0,1097 €

Lagerbestände
66291 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 2.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10348086

Preisbereich
0,0207 € - 0,0207 €

Lagerbestände
31248 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 22.2 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348161

Preisbereich
0,5457 € - 0,5236 €

Lagerbestände
8660 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 3.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348093

Preisbereich
0,0399 € - 0,0399 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 4.4 mm 12.7 mm Silikon Natur

10348253

Preisbereich
0,1081 € - 0,1038 €

Lagerbestände
20958 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 11.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

10348338

Preisbereich
0,2471 € - 0,241 €

Lagerbestände
7031 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 1.6 mm 19.1 mm Silikon Natur

10348178

Preisbereich
0,0905 € - 0,0905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 9.0 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348321

Preisbereich
0,2704 € - 0,2594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 13.6 mm 76.2 mm Silikon Natur

10348352

Preisbereich
0,635 € - 0,635 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.6 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 4.0 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348246

Preisbereich
0,1615 € - 0,1529 €

Lagerbestände
789 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon