Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
245 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,1884 € - 0,1921 € 12484 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
1,0608 € - 1,0816 € 337 Auf Lager
31.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
0,4686 € - 0,4869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.1 mm
0,2924 € - 0,2985 € 2500 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.9 mm
0,4502 € - 0,4588 € 1993 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1,4315 € - 1,456 € 787 Auf Lager
101.6 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,9984 € - 1,018 € 8181 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
15.2 mm
0,2349 € - 0,2385 € 3453 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,0736 € - 0,0736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
1.8 mm
0,4392 € - 0,4502 € 2440 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,2288 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,947 € - 0,9678 € 3414 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
14.3 mm
0,2361 € - 0,2361 € 65702 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,1205 € - 0,2884 € 8991 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,7133 € - 0,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
0,137 € - 0,152 € 61104 Auf Lager
25.4 mm
Blau
Silikon
4.2 mm
0,1605 € - 0,6771 € 2900 Auf Lager
39.0 mm
Schwarz
EPDM
6.0 mm
1,3136 € - 1,339 € 470 Auf Lager
50.8 mm
Natur
EPDM
41.3 mm
2,4499 € - 2,5063 € 463 Auf Lager
109.2 mm
Schwarz
EPDM
19.1 mm
2,9991 € - 3,0695 € 18930 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
41.3 mm
  • von 13
Kappe 3.2 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348482

Preisbereich
0,1921 € - 0,1884 €

Lagerbestände
12484 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 15.9 mm 31.8 mm EPDM Schwarz

10348888

Preisbereich
1,0816 € - 1,0608 €

Lagerbestände
337 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M16; 5/8; 3/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 11.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348789

Preisbereich
0,4869 € - 0,4686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 5.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348642

Preisbereich
0,2985 € - 0,2924 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6;1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10348741

Preisbereich
0,4588 € - 0,4502 €

Lagerbestände
1993 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 12.7 mm 101.6 mm EPDM Schwarz

10348840

Preisbereich
1,456 € - 1,4315 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4;1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 15.2 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348871

Preisbereich
1,018 € - 0,9984 €

Lagerbestände
8181 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 4.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348567

Preisbereich
0,2385 € - 0,2349 €

Lagerbestände
3453 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 1.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348413

Preisbereich
0,0736 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 6.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348659

Preisbereich
0,4502 € - 0,4392 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 4.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348543

Preisbereich
0,2324 € - 0,2288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 14.3 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348864

Preisbereich
0,9678 € - 0,947 €

Lagerbestände
3414 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 4.4 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348550

Preisbereich
0,2361 € - 0,2361 €

Lagerbestände
65702 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 2.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348451

Preisbereich
0,2884 € - 0,1205 €

Lagerbestände
8991 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 31.8 mm 38.1 mm Silikon Natur

10348390

Preisbereich
0,7427 € - 0,7133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 4.2 mm 25.4 mm Silikon Blau

10292815

Preisbereich
0,152 € - 0,137 €

Lagerbestände
61104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 6.0 mm 39.0 mm EPDM Schwarz

10386460

Preisbereich
0,6771 € - 0,1605 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 41.3 mm 50.8 mm EPDM Natur

10350836

Preisbereich
1,339 € - 1,3136 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 19.1 mm 109.2 mm EPDM Schwarz

10350904

Preisbereich
2,5063 € - 2,4499 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 41.3 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10350935

Preisbereich
3,0695 € - 2,9991 €

Lagerbestände
18930 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C