Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
| 0,0948 € - 0,2139 € | 23600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0816 € - 0,1771 € | 15000 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0642 € - 0,1322 € | 22550 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 11700 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,5875 € | 21600 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 3500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0447 € - 0,0915 € | 3850 Auf Lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | 400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0734 € - 0,1587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | 5500 Auf Lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 7800 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,1238 € | 13000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | 67000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1729 € | 18720 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2