Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0588 € - 0,1211 € | 3500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0529 € - 0,1087 € | 24750 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0816 € - 0,1771 € | 15000 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,0828 € | 9750 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 29500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2381 € - 0,5212 € | 16500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,2506 € | 5800 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0427 € - 0,0885 € | 69850 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natur
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 7800 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | 400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2